Meniu Caută

Șurub cu cap sferic 32x5 2000.0 Oțel

Șuruburile cu bile cu diametrul de 32 mm sunt folosite pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară. Bilele sunt ținute de o cușcă și rulează pe filetele axului pe măsură ce acesta se rotește. Permit șurubului cu bile să transmită mișcarea cu frecare foarte scăzută, făcându-l ideal pentru aplicații de precizie și uniformitate.
Numărul piesei Essentra:

20177492

Numărul piesei producătorului:

20177492

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 2 334,1994 RON
5 - 19 2 100,7844 RON
20 + 1 867,3694 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

2 334,20 RON

1 x 2 334,1994 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Șurub dia. x lead 32x5
Lead 5.0
d1 33.08
d2 32.0
d3 29.90
l1 2000.0
Momentul de inerție al masei kg·m² 7,25x10-4
Material Oțel
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne