Meniu Caută

Șurub cu cap sferic 40x10 4500.0 Oțel

Șuruburile cu bile cu diametrul de 40 mm sunt folosite pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară. Bilele sunt ținute de o cușcă și rulează pe filetele axului pe măsură ce acesta se rotește. Permit șurubului cu bile să transmită mișcarea cu frecare foarte scăzută, făcându-l ideal pentru aplicații de precizie și uniformitate.
Numărul piesei Essentra:

20178383

Numărul piesei producătorului:

20178383

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 6 628,7093 RON
5 - 19 5 965,8404 RON
20 + 5 302,9912 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

6 628,71 RON

1 x 6 628,7093 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Șurub dia. x lead 40x10
Lead 10.0
d1 42.15
d2 40.0
d3 37.9
l1 4500.0
Momentul de inerție al masei kg·m² 1,81x10-3
Material Oțel
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne