Meniu Caută

Șurub cu cap sferic 50x5 6000.0 Oțel

Șuruburile cu bile cu diametrul de 50 mm sunt folosite pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară. Bilele sunt ținute de o cușcă și rulează pe filetele axului pe măsură ce acesta se rotește. Permit șurubului cu bile să transmită mișcarea cu frecare foarte scăzută, făcându-l ideal pentru aplicații de precizie și uniformitate.
Numărul piesei Essentra:

20178970

Numărul piesei producătorului:

20178970

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 12 649,8654 RON
5 - 19 11 384,8722 RON
20 + 10 119,8864 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

12 649,87 RON

1 x 12 649,8654 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Șurub dia. x lead 50x5
Lead 5.0
d1 52.15
d2 50.0
d3 45.80
l1 6000.0
Momentul de inerție al masei kg·m² 4,19x10-3
Material Oțel
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne