Meniu Caută

Șurub cu cap sferic 50x50 6000.0 Oțel

Șuruburile cu bile cu diametrul de 50 mm sunt folosite pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară. Bilele sunt ținute de o cușcă și rulează pe filetele axului pe măsură ce acesta se rotește. Permit șurubului cu bile să transmită mișcarea cu frecare foarte scăzută, făcându-l ideal pentru aplicații de precizie și uniformitate.
Numărul piesei Essentra:

20179397

Numărul piesei producătorului:

20179397

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 52 477,5903 RON
5 - 19 47 229,8086 RON
20 + 41 982,096 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

52 477,59 RON

1 x 52 477,5903 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Șurub dia. x lead 50x50
Lead 50.0
d1 53.58
d2 50.0
d3 44.05
l1 6000.0
Momentul de inerție al masei kg·m² 4,45x10-3
Material Oțel
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne