Meniu Caută

Șurub cu cap sferic 63x10 800.0 Oțel

Șuruburile cu bile cu diametrul de 63 mm sunt folosite pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară. Bilele sunt ținute de o cușcă și rulează pe filetele axului pe măsură ce acesta se rotește. Permit șurubului cu bile să transmită mișcarea cu frecare foarte scăzută, făcându-l ideal pentru aplicații de precizie și uniformitate.
Numărul piesei Essentra:

20179434

Numărul piesei producătorului:

20179434

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 2 573,0212 RON
5 - 19 2 315,7238 RON
20 + 2 058,3992 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

2 573,02 RON

1 x 2 573,0212 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Șurub dia. x lead 63x10
Lead 10.0
d1 65.15
d2 63.0
d3 58.8
l1 800.0
Momentul de inerție al masei kg·m² 1,09x10-2
Material Oțel
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne