Skrutky s ryhovanou hlavou sú jedným z najdôležitejších typov skrutiek používaných v rôznych priemyselných aplikáciách.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | l3 | l1 | d2 | l2 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0 mm
|
45.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0 mm
|
60.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0 mm
|
50.0 mm
|
M20
|
27.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0 mm
|
70.0 mm
|
M20
|
27.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.0 mm
|
10.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.0 mm
|
10.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.0 mm
|
16.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0 mm
|
70.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.0 mm
|
16.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.0 mm
|
45.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.0 mm
|
4.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.0 mm
|
8.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.0 mm
|
10.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.0 mm
|
16.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.0 mm
|
60.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.0 mm
|
30.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.0 mm
|
70.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.0 mm
|
30.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.0 mm
|
6.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.0 mm
|
5.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina