Meniu Caută

Șurub guler M20 50.0 mm Oțel inoxidabil

Acest șurub cu guler este parțial filetat și are un cap moletat, făcându-l ușor de instalat fie manual, fie cu o cheie hexagonală. Fabricat din oțel.
Numărul piesei Essentra:

10505748

Numărul piesei producătorului:

1505127

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 75,3053 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

75,31 RON

1 x 75,3053 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 24.0 mm
d2 M20
D3 36.0 mm
l1 50.0 mm
l2 27.0 mm
l3 16.0 mm
A/F 12.0 mm
Tip cap Cap moletat cu guler
Model cu șurub Șurub cu cap striat
Material Oțel inoxidabil
Culoare Gri
Finalizare Mată

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne