Meniu Caută

Șurub guler M10 100.0 mm Oțel inoxidabil

Acest șurub cu guler este parțial filetat și are un cap moletat, făcându-l ușor de instalat fie manual, fie cu o cheie hexagonală. Fabricat din oțel.
Numărul piesei Essentra:

10505144

Numărul piesei producătorului:

1505067

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 14,4075 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

14,41 RON

1 x 14,4075 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 12.0 mm
d2 M10
D3 18.0 mm
l1 100.0 mm
l2 16.0 mm
l3 8.0 mm
A/F 6.0 mm
Tip cap Cap moletat cu guler
Model cu șurub Șurub cu cap striat
Material Oțel inoxidabil
Culoare Gri
Finalizare Mată

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne