Meniu Caută

Șurub guler M3 12.0 mm Oțel inoxidabil

Acest șurub cu guler este parțial filetat și are un cap moletat, făcându-l ușor de instalat fie manual, fie cu o cheie hexagonală. Realizat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

10505847

Numărul piesei producătorului:

1505137

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 24,4836 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

24,48 RON

1 x 24,4836 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 4.0 mm
d2 M3
D3 7.0 mm
l1 12.0 mm
l2 7.0 mm
l3 3.0 mm
A/F 2.0 mm
Tip cap Cap moletat cu guler
Model cu șurub Șurub cu cap striat
Material Oțel inoxidabil
Culoare Gri
Finalizare Mată

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne