Meniu Caută

Șurub de împingere M12 22.1 2.1 Oțel

Aceste șuruburi de împingere cu plăcuță din plastic sunt proiectate pentru a oferi o suprafață portantă controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și fixate cu precizie, prevenind în același timp mișcarea axială sau deteriorarea suprafeței de îmbinare. Fabricate din oțel, ceea ce le conferă durabilitate și rezistență.
Numărul piesei Essentra:

20255077

Numărul piesei producătorului:

20255077

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 15,0238 RON
20 - 49 13,5264 RON
50 - 99 12,7777 RON
100 - 499 11,28 RON
500 + 9,783 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

15,02 RON

1 x 15,0238 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M12
l1 22.1
l2 2.1
d2 8.0
A/F 6.0
Greutate g 9.0
Material Oțel
Tip disc Thermo Pad

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne