Meniu Caută

Șuruburi cu împingere - plăcuță din plastic

În producție

Aceste șuruburi de împingere cu plăcuțe din plastic sunt proiectate pentru a oferi o suprafață portantă controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și fixate cu precizie, reducând în același timp mișcarea axială sau deteriorarea suprafeței de îmbinare. Garantează o acțiune uniformă și controlată, reducând în același timp frecarea și uzura.

Pe măsură ce șurubul se rotește, placa de plastic aplică presiune pe suprafața pe care o atinge, permițând mișcarea sau reglarea controlată. Oferă un punct de contact sigur și stabil și sunt extrem de rezistente la uzură.

Sunt simplu de instalat sub presiune: strângeți sau împingeți ușor axele filetate, arborii sau părțile tratate la suprafață și plasați piese mai delicate. Sunt frecvent utilizate în asamblarea mecanică, instrumentare de precizie, calibrare și aliniere.

  • Oferă o suprafață de rulment controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și atașate cu precizie.
  • Oferă un punct de contact sigur și stabil și sunt extrem de rezistente la uzură.
  • Folosite în asamblarea mecanică, instrumentare de precizie, calibrare și aliniere.
Material: Oțel Cod Serie: SR34160

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
44 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 d2 A/F l2 d1 Cumpără
20,9244 RON - 32,1802 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.1
8.0
6.0
2.1
M12
6,4975 RON - 10,0276 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
3.0
2.5
1.0
M5
7,6229 RON - 10,181 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
2.0
2.0
1.0
M4
6,7025 RON - 10,3345 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0
3.0
2.5
1.0
M5
6,7025 RON - 10,3345 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0
2.0
2.0
1.0
M4
7,5206 RON - 10,0276 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0
2.0
2.0
1.0
M4
6,7025 RON - 10,3345 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0
2.0
2.0
1.0
M4
6,4975 RON - 10,0276 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0
3.0
2.5
1.0
M5
6,4975 RON - 10,0276 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0
3.0
2.5
1.0
M5
7,7254 RON - 11,8693 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0
3.0
2.5
1.0
M5
9,3624 RON - 14,3762 RON Solicitați termenul de livrare aici
51.3
3.5
3.0
1.3
M6
6,9577 RON - 10,6926 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.6
5.0
4.0
1.6
M8
10,1301 RON - 15,6041 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.9
6.5
5.0
1.9
M10
13,3527 RON - 20,5155 RON Solicitați termenul de livrare aici
51.9
6.5
5.0
1.9
M10
14,6319 RON - 22,5107 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.1
8.0
6.0
2.1
M12
22,9713 RON - 35,3521 RON Solicitați termenul de livrare aici
82.1
8.0
6.0
2.1
M12
6,60 RON - 10,181 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0
3.0
2.5
1.0
M5
9,4649 RON - 14,5297 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.9
6.5
5.0
1.9
M10
14,1204 RON - 21,7433 RON Solicitați termenul de livrare aici
64.9
6.5
5.0
1.9
M10
10,2326 RON - 15,7575 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.9
6.5
5.0
1.9
M10
  • din 3