Meniu Caută

Șurub de împingere M6 26.3 1.3 Oțel

Aceste șuruburi de împingere cu plăcuță din plastic sunt proiectate pentru a oferi o suprafață portantă controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și fixate cu precizie, prevenind în același timp mișcarea axială sau deteriorarea suprafeței de îmbinare. Fabricate din oțel, ceea ce le conferă durabilitate și rezistență.
Numărul piesei Essentra:

20255121

Numărul piesei producătorului:

20255121

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 10,4318 RON
20 - 49 9,3837 RON
50 - 99 8,8845 RON
100 - 499 7,836 RON
500 + 6,788 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

10,43 RON

1 x 10,4318 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M6
l1 26.3
l2 1.3
d2 3.5
A/F 3.0
Greutate g 3.8
Material Oțel
Tip disc Thermo Pad

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne