Meniu Caută

Șurub de împingere M10 21.9 1.9 Oțel

Aceste șuruburi de împingere cu plăcuță din plastic sunt proiectate pentru a oferi o suprafață portantă controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și fixate cu precizie, prevenind în același timp mișcarea axială sau deteriorarea suprafeței de îmbinare. Fabricate din oțel, ceea ce le conferă durabilitate și rezistență.
Numărul piesei Essentra:

20255237

Numărul piesei producătorului:

20255237

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 14,1753 RON
20 - 49 12,7777 RON
50 - 99 12,029 RON
100 - 499 10,631 RON
500 + 9,234 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

14,18 RON

1 x 14,1753 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M10
l1 21.9
l2 1.9
d2 6.5
A/F 5.0
Greutate g 7.1
Material Oțel
Tip disc Thermo Pad

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne