Meniu Caută

Șurub de împingere M10 81.9 1.9 Oțel

Aceste șuruburi de împingere cu plăcuță din plastic sunt proiectate pentru a oferi o suprafață portantă controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și fixate cu precizie, prevenind în același timp mișcarea axială sau deteriorarea suprafeței de îmbinare. Fabricate din oțel, ceea ce le conferă durabilitate și rezistență.
Numărul piesei Essentra:

20255299

Numărul piesei producătorului:

20255299

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 24,8068 RON
20 - 49 22,3111 RON
50 - 99 21,0633 RON
100 - 499 18,618 RON
500 + 16,122 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

24,81 RON

1 x 24,8068 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M10
l1 81.9
l2 1.9
d2 6.5
A/F 5.0
Greutate g 36.0
Material Oțel
Tip disc Thermo Pad

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne