Meniu Caută

Șurub de împingere M5 21.0 1.0 Oțel

Aceste șuruburi de împingere cu plăcuță din plastic sunt proiectate pentru a oferi o suprafață portantă controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și fixate cu precizie, prevenind în același timp mișcarea axială sau deteriorarea suprafeței de îmbinare. Fabricate din oțel, ceea ce le conferă durabilitate și rezistență.
Numărul piesei Essentra:

20255374

Numărul piesei producătorului:

20255374

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 9,9327 RON
20 - 49 8,9344 RON
50 - 99 8,4353 RON
100 - 499 7,437 RON
500 + 6,439 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

9,93 RON

1 x 9,9327 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M5
l1 21.0
l2 1.0
d2 3.0
A/F 2.5
Greutate g 2.0
Material Oțel
Tip disc Thermo Pad

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne