Meniu Caută

Șurub de împingere M4 17.0 1.0 Oțel

Aceste șuruburi de împingere cu plăcuță din plastic sunt proiectate pentru a oferi o suprafață portantă controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și fixate cu precizie, prevenind în același timp mișcarea axială sau deteriorarea suprafeței de îmbinare. Fabricate din oțel, ceea ce le conferă durabilitate și rezistență.
Numărul piesei Essentra:

20255428

Numărul piesei producătorului:

20255428

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 10,0824 RON
20 - 49 9,0842 RON
50 - 99 8,585 RON
100 - 499 7,587 RON
500 + 6,539 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

10,08 RON

1 x 10,0824 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M4
l1 17.0
l2 1.0
d2 2.0
A/F 2.0
Greutate g 1.0
Material Oțel
Tip disc Thermo Pad

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne