Meniu Caută

Șurub de împingere M12 102.1 2.1 Oțel

Aceste șuruburi de împingere cu plăcuță din plastic sunt proiectate pentru a oferi o suprafață portantă controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și fixate cu precizie, prevenind în același timp mișcarea axială sau deteriorarea suprafeței de îmbinare. Fabricate din oțel, ceea ce le conferă durabilitate și rezistență.
Numărul piesei Essentra:

20255558

Numărul piesei producătorului:

20255558

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 31,3953 RON
20 - 49 28,2508 RON
50 - 99 26,7035 RON
100 - 499 23,559 RON
500 + 20,414 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

31,40 RON

1 x 31,3953 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M12
l1 102.1
l2 2.1
d2 8.0
A/F 6.0
Greutate g 66
Material Oțel
Tip disc Thermo Pad

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne