Meniu Caută

Șurub reglaj Acționare cu fante M6 20.0 mm PA

Acest șurub cu set de fante are capul ridicat și este realizat din nailon transparent. Necesar în aplicațiile în care capul șurubului trebuie să fie deasupra piesei de lucru a aplicației.
Numărul piesei Essentra:

10103494

Numărul piesei producătorului:

464286

48 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 0,4333 RON
1000 + 0,4001 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

43,33 RON

100 x 0,4333 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Lungimea filetului 20.0 mm
Dimensiune filet M6
Material complet Poliamidă 6.6
Model cu șurub Șurub reglaj
Tip de unitate Acționare cu fante
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne