Meniu Caută

Șuruburi de blocare fără cap - Plastic, Cu crestătură

În stoc

Nastavovacie skrutky sa používajú na zaistenie predmetov pôsobením tlaku alebo trenia s iným predmetom alebo proti nemu, ako napríklad na upevnenie remenice alebo ozubeného kolesa k hriadeľu.

Náš sortiment je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6 a je k dispozícii v širokej škále veľkostí a dĺžok závitov a veľkostí drážok. Nastavovacie skrutky sú ideálne v prípade, keď by hlava skrutky nemala vyčnievať z obrobku.

  • Nepodliehajú korózii a sú odolné voči väčšine chemikálií
  • Referencia na normu DIN 551 slúži len na orientačné účely
  • Spĺňajú rozmerové tolerancie noriem NFE 25-125, DIN 912
  • Trieda ohňovzdornosti: UL94 V2.


Cod Serie: SR1957

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
67 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Cumpără
1,0072 RON - 1,2434 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
50.0 mm
1,3849 RON - 1,7097 RON 1000 În stoc
M10 x 1.5
60.0 mm
1,5781 RON - 1,9482 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/2-14
14.4 mm
0,3325 RON - 0,3325 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
0,2466 RON - 0,2466 RON 13000 În stoc
M5
10.0 mm
0,2764 RON - 0,407 RON 5100 În stoc
M6 x 1.0
16.0 mm
0,8297 RON - 0,8787 RON 400 În stoc
M8
30.0 mm
1,0313 RON - 1,0313 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
16.0 mm
0,5258 RON - 0,5258 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
10.0 mm
0,2615 RON - 0,3365 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
16.0 mm
3,5968 RON - 3,5968 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12 x 1.75
20.0 mm
0,6458 RON - 0,6458 RON 16800 În stoc
M8
10.0 mm
0,2615 RON - 0,3474 RON 5600 În stoc
M6 x 1.0
12.0 mm
0,7221 RON - 1,0245 RON 18697 În stoc
M8
25.0 mm
0,3201 RON - 0,3487 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
8.0 mm
0,3817 RON - 0,4785 RON 3100 În stoc
M3
6.0 mm
0,2261 RON - 0,2261 RON 16700 În stoc
M5
12.0 mm
0,4101 RON - 0,4441 RON 17048 În stoc
M6 x 1.0
20.0 mm
0,5473 RON - 0,8658 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
30.0 mm
0,534 RON - 0,5667 RON 2600 În stoc
M6 x 1.0
30.0 mm
  • din 4
Șurub reglaj M10 x 1.5 1.5 mm 60.0 mm Nailon 6/6

10299289

Interval de preț
1,7097 RON - 1,3849 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    60.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10 x 1.5
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cod Vamal
    3926909790
Șurub reglaj M5 0.8 mm 10.0 mm PA

10103449

Interval de preț
0,2466 RON - 0,2466 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj M6 x 1.0 1.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10103487

Interval de preț
0,407 RON - 0,2764 RON

Niveluri de stoc
5100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6 x 1.0
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj M8 1.25 mm 30.0 mm PA

10103524

Interval de preț
0,8787 RON - 0,8297 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj M8 1.25 mm 10.0 mm PA

10053737

Interval de preț
0,6458 RON - 0,6458 RON

Niveluri de stoc
16800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj M6 x 1.0 1.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10103470

Interval de preț
0,3474 RON - 0,2615 RON

Niveluri de stoc
5600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6 x 1.0
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj M8 1.25 mm 25.0 mm PA

10103517

Interval de preț
1,0245 RON - 0,7221 RON

Niveluri de stoc
18697 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj M3 0.5 mm 6.0 mm PA

10053713

Interval de preț
0,4785 RON - 0,3817 RON

Niveluri de stoc
3100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj M5 0.8 mm 12.0 mm PA

10103456

Interval de preț
0,2261 RON - 0,2261 RON

Niveluri de stoc
16700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj M6 x 1.0 1.0 mm 20.0 mm Nailon 6/6

10103494

Interval de preț
0,4441 RON - 0,4101 RON

Niveluri de stoc
17048 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6 x 1.0
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj M6 x 1.0 1.0 mm 30.0 mm Nailon 6/6

10103500

Interval de preț
0,5667 RON - 0,534 RON

Niveluri de stoc
2600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6 x 1.0
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj