Meniu Caută

Șurub reglaj Acționare cu fante M4 6.0 mm PA

Acest șurub cu set de fante la nivel este realizat din nailon transparent. Necesar în aplicațiile în care șurubul trebuie să fie la nivel cu piesa de lucru a aplicației.
Numărul piesei Essentra:

10297162

Numărul piesei producătorului:

50M040070R006

1100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,2185 RON
5000 - 19999 0,1967 RON
20000 + 0,177 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

218,50 RON

1000 x 0,2185 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Lungimea filetului 6.0 mm
Dimensiune filet M4
Material complet Poliamidă 6.6
Model cu șurub Șurub reglaj
Tip de unitate Acționare cu fante
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne