Meniu Caută

Șurub reglaj Acționare cu fante M4 30.0 mm PA

Acest șurub de fixare crestat este folosit pentru a fixa obiectele împreună folosind frecare sau presiune. Este folosit în aplicații în care capul șurubului piesei de prelucrat ar trebui să se așeze. Capul cu fante simplifică instalarea și îndepărtarea cu o șurubelniță obișnuită, pentru ușurință. De culoare naturală, fabricat din PA.
Numărul piesei Essentra:

10297230

Numărul piesei producătorului:

50M040070R030

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,3144 RON
2500 - 9999 0,283 RON
10000 + 0,2547 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

157,20 RON

500 x 0,3144 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Lungimea filetului 30.0 mm
Dimensiune filet M4
Material complet Poliamidă 6.6
Model cu șurub Șurub reglaj
Tip de unitate Acționare cu fante
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne