Meniu Caută

Șurub reglaj Acționare cu fante M6 12.0 mm PA

Acest șurub de fixare crestat este folosit pentru a fixa obiectele împreună folosind frecare sau presiune. Este folosit în aplicații în care capul șurubului piesei de prelucrat ar trebui să se așeze. Capul cu fante simplifică instalarea și îndepărtarea cu o șurubelniță obișnuită, pentru ușurință. De culoare naturală, fabricat din PA.
Numărul piesei Essentra:

10399712

Numărul piesei producătorului:

50M060100R012

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,3835 RON
2500 - 9999 0,3452 RON
10000 + 0,3106 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

191,75 RON

500 x 0,3835 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Lungimea filetului 12.0 mm
Dimensiune filet M6
Material complet Poliamidă 6.6
Model cu șurub Șurub reglaj
Tip de unitate Acționare cu fante
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne