Meniu Caută

Șurub reglaj Acționare cu fante M8 50.0 mm PA

Acest șurub cu set de fante la nivel este realizat din nailon transparent. Necesar în aplicațiile în care șurubul trebuie să fie la nivel cu piesa de lucru a aplicației.
Numărul piesei Essentra:

10298923

Numărul piesei producătorului:

50M080125R050

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 1,213 RON
2500 - 9999 1,0918 RON
10000 + 0,9826 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

606,50 RON

500 x 1,213 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Lungimea filetului 50.0 mm
Dimensiune filet M8
Material complet Poliamidă 6.6
Model cu șurub Șurub reglaj
Tip de unitate Acționare cu fante
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne