Meniu Caută

Șuruburi de blocare fără cap - Plastic, Locaș hexagonal

În stoc

Șurubul fără cap cu locaș hexagonal poate fi strâns sau desfăcut cu o cheie imbus.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
102 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Material Mărime cheie hexagonală compatibilă Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,3086 RON - 0,3086 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-40
PA
1.6 mm
19.1 mm
Acționare hexagonală
0,37 RON - 0,37 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8-32
PA
2 mm
38.1 mm
Acționare hexagonală
  • din 6
Șurub reglaj Acționare hexagonală M4 10.0 mm PEEK

10359457

Interval de preț
38,3758 RON - 35,3091 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    2.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Maro
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj Acționare hexagonală M3 8.0 mm PEEK

10359402

Interval de preț
34,8709 RON - 32,0779 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    1.5 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Maro
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj Acționare hexagonală M4 15.0 mm PEEK

10359471

Interval de preț
39,7175 RON - 36,5413 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    2.0 mm
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Maro
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj Acționare hexagonală M8 30.0 mm PEEK

10359662

Interval de preț
66,6203 RON - 61,2946 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Maro
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj Acționare hexagonală M3 10.0 mm PEEK

10359419

Interval de preț
35,4185 RON - 32,5846 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    1.5 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Maro
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj Acționare hexagonală M5 20.0 mm PEEK

10359532

Interval de preț
44,3041 RON - 40,7444 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    2.5 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Maro
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj Acționare hexagonală M6 12.0 mm PEEK

10359570

Interval de preț
46,1797 RON - 42,4968 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    3.0 mm
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Maro
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj