Meniu Caută

Cap capac Șurub de etanșare M2 4.0 Oţel inoxidabil 303

Șuruburile de etanșare cu cap buton cu antrenare hexagonală sunt proiectate pentru ca șurubul să protejeze aplicațiile împotriva murdăriei, fluidelor sau gazelor. Pot fi utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri, cutii de viteze sau utilizate în industria auto. Potrivite pentru temperaturi de la -100 °C la +260 °C.
Numărul piesei Essentra:

20227753

Numărul piesei producătorului:

20227753

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 8,3947 RON
50 - 99 6,7158 RON
100 - 199 6,296 RON
200 - 499 5,8763 RON
500 + 5,4566 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

8,39 RON

1 x 8,3947 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M2
l1 4.0
h1 max 2.0
d2 max 3.8
d3 ±0.05 2.35
Drive Torx TX 6
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne