Meniu Caută

Cap capac Șurub de etanșare M10 40.0 Oţel inoxidabil 303

Șuruburile de etanșare cu cap buton cu antrenare hexagonală sunt proiectate pentru ca șurubul să protejeze aplicațiile împotriva murdăriei, fluidelor sau gazelor. Pot fi utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri, cutii de viteze sau utilizate în industria auto. Potrivite pentru temperaturi de la -100 °C la +260 °C.
Numărul piesei Essentra:

20228125

Numărul piesei producătorului:

20228125

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 36,2124 RON
50 - 99 28,9699 RON
100 - 199 27,1593 RON
200 - 499 25,3487 RON
500 + 23,5381 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

36,21 RON

1 x 36,2124 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M10
l1 40.0
h1 max 10.0
d2 max 16.0
d3 ±0.05 10.6
Drive Torx TX 50
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne