Meniu Caută

Cap capac Șurub de etanșare M12 50.0 Oţel inoxidabil 303

Șuruburile de etanșare cu cap buton cu antrenare hexagonală sunt proiectate pentru ca șurubul să protejeze aplicațiile împotriva murdăriei, fluidelor sau gazelor. Pot fi utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri, cutii de viteze sau utilizate în industria auto. Potrivite pentru temperaturi de la -100 °C la +260 °C.
Numărul piesei Essentra:

20228170

Numărul piesei producătorului:

20228170

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 39,8501 RON
50 - 99 31,8801 RON
100 - 199 29,8875 RON
200 - 499 27,8951 RON
500 + 25,9026 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

39,85 RON

1 x 39,8501 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M12
l1 50.0
h1 max 12.0
d2 max 18.0
d3 ±0.05 12.85
Drive Torx TX 55
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne