Meniu Caută

Șuruburi de etanșare integrale M5 16.0 Oţel inoxidabil 316

Șuruburi de etanșare integrale cu cap hexagonal. Are un element de etanșare turnat sau lipit direct de capul sau filetul șurubului și este conceput pentru a preveni scurgerile de fluide, gaze sau alte substanțe. Poate fi utilizat în conducte, supape sau pompe unde este necesară o soluție de etanșare fiabilă.
Numărul piesei Essentra:

20258276

Numărul piesei producătorului:

20258276

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 18,7645 RON
50 - 99 15,0117 RON
100 - 199 14,0734 RON
200 - 499 13,1352 RON
500 + 12,1969 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

18,76 RON

1 x 18,7645 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M5
l1 16.0
A/F 8.0
h1 max 3.7
d2 ±0.05 5.6
Material Oţel inoxidabil 316
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne