Meniu Caută

Șuruburi de etanșare integrale M8 12.0 Oţel inoxidabil 316

Șuruburi de etanșare integrale cu cap hexagonal. Are un element de etanșare turnat sau lipit direct de capul sau filetul șurubului și este conceput pentru a preveni scurgerile de fluide, gaze sau alte substanțe. Poate fi utilizat în conducte, supape sau pompe unde este necesară o soluție de etanșare fiabilă.
Numărul piesei Essentra:

20258412

Numărul piesei producătorului:

20258412

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 31,9327 RON
50 - 99 25,5461 RON
100 - 199 23,9495 RON
200 - 499 22,3529 RON
500 + 20,7562 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

31,93 RON

1 x 31,9327 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M8
l1 12.0
A/F 13.0
h1 max 5.5
d2 ±0.05 8.5
Material Oţel inoxidabil 316
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne