Meniu Caută

Șuruburi de etanșare integrale M8 25.0 Oţel inoxidabil 303

Șuruburi de etanșare integrale cu cap hexagonal. Are un element de etanșare turnat sau lipit direct de capul sau filetul șurubului și este conceput pentru a preveni scurgerile de fluide, gaze sau alte substanțe. Poate fi utilizat în conducte, supape sau pompe unde este necesară o soluție de etanșare fiabilă.
Numărul piesei Essentra:

20258467

Numărul piesei producătorului:

20258467

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 31,4389 RON
50 - 99 25,1511 RON
100 - 199 23,5791 RON
200 - 499 22,0073 RON
500 + 20,4353 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

31,44 RON

1 x 31,4389 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M8
l1 25.0
A/F 13.0
h1 max 5.5
d2 ±0.05 8.5
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne