Meniu Caută

Șuruburi de etanșare integrale M12 20.0 Oţel inoxidabil 316

Șuruburi de etanșare integrale cu cap hexagonal. Are un element de etanșare turnat sau lipit direct de capul sau filetul șurubului și este conceput pentru a preveni scurgerile de fluide, gaze sau alte substanțe. Poate fi utilizat în conducte, supape sau pompe unde este necesară o soluție de etanșare fiabilă.
Numărul piesei Essentra:

20258610

Numărul piesei producătorului:

20258610

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 49,0348 RON
50 - 99 39,2279 RON
100 - 199 36,7761 RON
200 - 499 34,3244 RON
500 + 31,8726 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

49,03 RON

1 x 49,0348 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M12
l1 20.0
A/F 18.0
h1 max 7.7
d2 ±0.05 12.85
Material Oţel inoxidabil 316
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne