Meniu Caută

Șuruburi de etanșare integrale M10 50.0 Oţel inoxidabil 303

Șuruburi de etanșare integrale cu cap hexagonal. Are un element de etanșare turnat sau lipit direct de capul sau filetul șurubului și este conceput pentru a preveni scurgerile de fluide, gaze sau alte substanțe. Poate fi utilizat în conducte, supape sau pompe unde este necesară o soluție de etanșare fiabilă.
Numărul piesei Essentra:

20258740

Numărul piesei producătorului:

20258740

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 37,7761 RON
50 - 99 30,2208 RON
100 - 199 28,332 RON
200 - 499 26,4432 RON
500 + 24,5544 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

37,78 RON

1 x 37,7761 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M10
l1 50.0
A/F 16.0
h1 max 6.6
d2 ±0.05 10.6
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne