Meniu Caută

Şurub de îmbinare M6 30.0 mm Oțel

Acest bolț de îmbinare este ideal pentru piesele de mobilier demontate sau cu auto-asamblare. Poate fi instalat folosind o cheie Allen M4. Pentru utilizare cu piulițe de îmbinare sau piulițe cilindrice (comandate separat).
Numărul piesei Essentra:

10378618

Numărul piesei producătorului:

463163

800 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
140 - 1399 0,9454 RON
1400 + 0,412 RON
Ambalaj standard: 1400

Comandă în multiplu de 140

Preț total:

132,36 RON

140 x 0,9454 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Tip de unitate Hexagonal
Tip cheie Cheie hexagonală
Material complet Oțel
Cod Vamal 7318153590

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne