Meniu Caută

Șuruburi legare cărți - plastic

În stoc

Zaskrutkujte časť s vonkajším závitom do objímky s vnútorným závitom behom pár sekúnd a získate tak spojovací komponent jednoducho a rýchlo. V tejto sekcii nájdete matice resp. objímky - diel s vnútorným závitom. Skrutky resp. časti s vonkajším závitom, sa predávajú samostatne.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
20 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Model Lungimea filetului Cumpără
0,7142 RON - 0,9907 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
15.0 mm
0,7142 RON - 0,9907 RON 27750 În stoc
M4
Alb
15.0 mm
0,7957 RON - 1,1044 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Alb
25.0 mm
0,8504 RON - 1,1788 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Alb
Filetate
30.0 mm
0,7619 RON - 1,0553 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Alb
20.0 mm
0,8139 RON - 1,1254 RON 11250 În stoc
M5
Negru
10.0 mm
0,7592 RON - 0,9808 RON 10500 În stoc
M6
Negru
16.0 mm
0,6932 RON - 0,9627 RON 26000 În stoc
M4
Negru
10.0 mm
0,7507 RON - 0,9725 RON 34500 În stoc
M6
Negru
16.0 mm
1,0763 RON - 1,1959 RON 7000 În stoc
M6
Alb
10.0 mm
0,6932 RON - 0,9627 RON 18000 În stoc
M4
Alb
10.0 mm
0,7957 RON - 1,1044 RON 150 În stoc
M4
Negru
25.0 mm
0,7619 RON - 1,0553 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
20.0 mm
0,8731 RON - 0,9701 RON 14000 În stoc
M6
Negru
10.0 mm
0,7507 RON - 0,9725 RON 30500 În stoc
M6
Alb
16.0 mm
0,7507 RON - 0,9725 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Alb
16.0 mm
0,8139 RON - 1,1254 RON 12250 În stoc
M5
Alb
10.0 mm
0,7507 RON - 0,9725 RON 10500 În stoc
M6
Alb
Push-in
10.0 mm
0,8504 RON - 1,1788 RON 19200 În stoc
M4
Negru
Filetate
30.0 mm
0,7507 RON - 0,9725 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Negru
Push-in
10.0 mm
Șurub de legătură tip mamă M4 15.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10065389

Interval de preț
0,9907 RON - 0,7142 RON

Niveluri de stoc
27750 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Lungime filet priză
    15.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    2.2 mm
Șurub de legătură tip mamă M5 10.0 mm 14.0 mm Nailon 6/6

10065471

Interval de preț
1,1254 RON - 0,8139 RON

Niveluri de stoc
11250 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Lungime filet priză
    10.0 mm
  • Diametru cap
    14.0 mm
  • Înălțime cap
    2.5 mm
Șurub de legătură tip mamă M6 16.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065518

Interval de preț
0,9808 RON - 0,7592 RON

Niveluri de stoc
10500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Lungime filet priză
    16.0 mm
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
Șurub de legătură tip mamă M4 10.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10065372

Interval de preț
0,9627 RON - 0,6932 RON

Niveluri de stoc
26000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Lungime filet priză
    10.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    2.2 mm
Șurub de legătură tip mamă M6 16.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065556

Interval de preț
0,9725 RON - 0,7507 RON

Niveluri de stoc
34500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Lungime filet priză
    16.0 mm
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    2.5 mm
Șurub de legătură tip mamă M6 10.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065488

Interval de preț
1,1959 RON - 1,0763 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Lungime filet priză
    10.0 mm
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
Șurub de legătură tip mamă M4 10.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10065365

Interval de preț
0,9627 RON - 0,6932 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    2.2 mm
  • Culoare
    Alb
Șurub de legătură tip mamă M4 25.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10065433

Interval de preț
1,1044 RON - 0,7957 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Lungime filet priză
    25.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    2.2 mm
Șurub de legătură tip mamă M6 10.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065495

Interval de preț
0,9701 RON - 0,8731 RON

Niveluri de stoc
14000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Lungime filet priză
    10.0 mm
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
Șurub de legătură tip mamă M6 16.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065501

Interval de preț
0,9725 RON - 0,7507 RON

Niveluri de stoc
30500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Lungime filet priză
    16.0 mm
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
Șurub de legătură tip mamă M5 10.0 mm 14.0 mm Nailon 6/6

10065464

Interval de preț
1,1254 RON - 0,8139 RON

Niveluri de stoc
12250 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Lungime filet priză
    10.0 mm
  • Diametru cap
    14.0 mm
  • Înălțime cap
    2.5 mm
Șurub de legătură tip mamă 8.0 mm 10.0 mm 16.0 mm Nailon

10065525

Interval de preț
0,9725 RON - 0,7507 RON

Niveluri de stoc
10500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Lungime filet priză
    10.0 mm
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    2.5 mm
Șurub de legătură tip mamă 6.0 mm 30.0 mm 12.0 mm Nailon

10065457

Interval de preț
1,1788 RON - 0,8504 RON

Niveluri de stoc
19200 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Lungime filet priză
    30.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    2.2 mm