Skrutka s okrúhlou vypuklou hlavou.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0555 RON - 7,1849 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 2,989 RON - 5,8658 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1685 RON - 0,2081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1744 RON - 0,2153 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,167 RON - 0,2061 RON | 1000 În stoc |
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1728 RON - 0,2134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2099 RON - 0,2591 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1795 RON - 0,2216 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1822 RON - 0,225 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1646 RON - 0,2033 RON | 1000 În stoc |
M3 x 0.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1701 RON - 0,21 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1851 RON - 0,2285 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1654 RON - 0,2042 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1716 RON - 0,2119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,19 RON - 0,2346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1908 RON - 0,2355 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1841 RON - 0,2274 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2552 RON - 0,3151 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2164 RON - 0,2672 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1818 RON - 0,2244 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina