Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M8 60.0 mm Nailon Natural

Acest șurub cu cap în cruce este realizat din nailon de culoare naturală, este complet filetat și poate fi utilizat într-o gamă vastă de sectoare industriale și aplicații. Consultați standard N FE 25-121 exclusiv pentru îndrumări.
Numărul piesei Essentra:

10375310

Numărul piesei producătorului:

423034000002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 5,7228 RON
250 - 999 3,765 RON
1000 + 2,9161 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

286,14 RON

50 x 5,7228 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 16.0 mm
Înălțime cap 6.0 mm
Lungimea filetului 60.0 mm
Dimensiune filet M8
Culoare Natural
Tip de unitate Acționare încrucișată
Model cu șurub Șurub mecanic
Cod Vamal 3926909790
Material complet Nailon 6/6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne