Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M3 4.0 mm Nailon Natural

Acest șurub cu cap filetat cu fante are înălțimea capului mai mare comparativ cu diametrul acestuia, ceea ce-l face util în aplicațiile în alezaje mai adânci. Realizat din nailon natural.
Numărul piesei Essentra:

10295632

Numărul piesei producătorului:

50M030050F004

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,1978 RON
5000 - 19999 0,178 RON
20000 + 0,1602 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

197,80 RON

1000 x 0,1978 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 6.0 mm
Înălțime cap 2.4 mm
Lungimea filetului 4.0 mm
Dimensiune filet M3
Culoare Natural
Tip de unitate Acționare cu fante
Model cu șurub Șurub mecanic
Cod Vamal 3926909790
Material complet Nailon 6/6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne