Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M6 50.0 mm Nailon Natural

Acest șurub cu cap filetat și acționare Philips are înălțimea capului mai mare comparativ cu diametrul acestuia, ceea ce-l face util în aplicațiile în alezaje mai adânci. Realizat din nailon natural.
Numărul piesei Essentra:

10298060

Numărul piesei producătorului:

50M060100G050

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,4107 RON
2500 - 9999 0,3697 RON
10000 + 0,3327 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

205,35 RON

500 x 0,4107 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 12.0 mm
Înălțime cap 4.6 mm
Lungimea filetului 50.0 mm
Dimensiune filet M6
Culoare Natural
Tip de unitate Acționare încrucișată
Model cu șurub Șurub mecanic
Cod Vamal 3926909790
Material complet Nailon 6/6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne