Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M10 13.0 mm Nailon Natural

Acest șurub cu cap filetat și acționare Philips are înălțimea capului mai mare comparativ cu diametrul acestuia, ceea ce-l face util în aplicațiile în alezaje mai adânci. Realizat din nailon natural.
Numărul piesei Essentra:

10299029

Numărul piesei producătorului:

50M100150G013

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 1,1661 RON
2500 - 9999 1,0494 RON
10000 + 0,9445 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

583,05 RON

500 x 1,1661 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 18.0 mm
Înălțime cap 7.0 mm
Lungimea filetului 13.0 mm
Dimensiune filet M10
Culoare Natural
Tip de unitate Acționare încrucișată
Model cu șurub Șurub mecanic
Cod Vamal 3926909790
Material complet Nailon 6/6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne