Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M5x0.8 mm 30.0 mm PP Natural

Numărul piesei Essentra:

10038970

Numărul piesei producătorului:

0010350300VR

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 0,4039 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

40,39 RON

100 x 0,4039 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 8.5 mm
Înălțime cap 3.3 mm
Lungimea filetului 30.0 mm
Dimensiune filet M5
Culoare Natural
Material PP
Tip de unitate Acționare cu fante
Model cu șurub Șurub mecanic
Standarde ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne