Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M6 20.0 mm Nailon Negru

Acest șurub hexagonal cu cap crestat este realizat din nailon de culoare neagră, este complet filetat și poate fi utilizat într-o gamă vastă de sectoare industriale și aplicații. Consultați standard ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 exclusiv pentru îndrumări.
Numărul piesei Essentra:

10039212

Numărul piesei producătorului:

0010460001VR

200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 4999 0,434 RON
5000 + 0,3559 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

43,40 RON

100 x 0,434 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 10.0 mm
Înălțime cap 3.9 mm
Lungimea filetului 20.0 mm
Dimensiune filet M6
Culoare Negru
Material Nailon
Tip de unitate Acționare cu fante
Model cu șurub Șurub mecanic
Standarde ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne