Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M6 25.0 mm PP Natural

Numărul piesei Essentra:

10039267

Numărul piesei producătorului:

0010480300VR

300 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 0,4161 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

41,61 RON

100 x 0,4161 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 10.0 mm
Înălțime cap 3.9 mm
Lungimea filetului 25.0 mm
Dimensiune filet M6
Culoare Natural
Material PP
Tip de unitate Acționare cu fante
Model cu șurub Șurub mecanic
Standarde ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne