Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M3 25.0 mm Nailon Natural

Acest șurub hexagonal cu cap crestat este realizat din nailon de culoare naturală, este complet filetat și poate fi utilizat într-o gamă vastă de sectoare industriale și aplicații. Consultați standard ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 exclusiv pentru îndrumări.
Numărul piesei Essentra:

10396988

Numărul piesei producătorului:

50M030050D025

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,21 RON
5000 - 19999 0,189 RON
20000 + 0,1701 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

210,00 RON

1000 x 0,21 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 5.5 mm
Înălțime cap 2.0 mm
Lungimea filetului 25.0 mm
Dimensiune filet M3
Culoare Natural
Material Nailon
Tip de unitate Acționare cu fante
Model cu șurub Șurub mecanic
Standarde DIN 84
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne