Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M6 70.0 mm Nailon Natural

Acest șurub hexagonal cu cap crestat este realizat din nailon de culoare naturală, este complet filetat și poate fi utilizat într-o gamă vastă de sectoare industriale și aplicații. Consultați standard ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 exclusiv pentru îndrumări.
Numărul piesei Essentra:

10297773

Numărul piesei producătorului:

50M060100D070

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,9334 RON
2500 - 9999 0,84 RON
10000 + 0,756 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

466,70 RON

500 x 0,9334 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 10.0 mm
Înălțime cap 3.9 mm
Lungimea filetului 70.0 mm
Dimensiune filet M6
Culoare Natural
Material Nailon
Tip de unitate Acționare cu fante
Model cu șurub Șurub mecanic
Standarde DIN 84
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne