Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M4 16.0 mm Nailon Natural

Numărul piesei Essentra:

10401071

Numărul piesei producătorului:

536017000002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,6503 RON
500 - 999 0,6079 RON
1000 + 0,4682 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

162,58 RON

250 x 0,6503 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 7.0 mm
Înălțime cap 2.6 mm
Lungimea filetului 16.0 mm
Dimensiune filet M4
Culoare Natural
Material Nailon
Tip de unitate Acționare cu fante
Model cu șurub Șurub mecanic
Standarde RoHS, DIN, ISO
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne