Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M5 50.0 mm Nailon Natural

Numărul piesei Essentra:

10401286

Numărul piesei producătorului:

536024000002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 1,1939 RON
500 - 999 1,1157 RON
1000 + 0,8625 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

298,48 RON

250 x 1,1939 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 8.5 mm
Înălțime cap 3.3 mm
Lungimea filetului 50.0 mm
Dimensiune filet M5
Culoare Natural
Material Nailon
Tip de unitate Acționare cu fante
Model cu șurub Șurub mecanic
Standarde ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne