Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M8 10.0 mm Nailon Negru

Numărul piesei Essentra:

10401484

Numărul piesei producătorului:

536033059902

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 2,3137 RON
500 - 999 1,7661 RON
1000 + 1,4238 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

231,37 RON

100 x 2,3137 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 13.0 mm
Înălțime cap 5.0 mm
Lungimea filetului 10.0 mm
Dimensiune filet M8
Culoare Negru
Material Nailon
Tip de unitate Acționare cu fante
Model cu șurub Șurub mecanic
Standarde ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne