Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M8 20.0 mm Nailon Negru

Numărul piesei Essentra:

10401521

Numărul piesei producătorului:

536034059902

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 2,5602 RON
500 - 999 1,9577 RON
1000 + 1,5608 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

256,02 RON

100 x 2,5602 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 13.0 mm
Înălțime cap 5.0 mm
Lungimea filetului 20.0 mm
Dimensiune filet M8
Culoare Negru
Material Nailon
Tip de unitate Acționare cu fante
Model cu șurub Șurub mecanic
Standarde ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne