Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M8 60.0 mm Nailon Natural

Numărul piesei Essentra:

10401590

Numărul piesei producătorului:

536037000002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 4,915 RON
250 - 999 3,4638 RON
1000 + 2,8066 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

245,75 RON

50 x 4,915 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 13.0 mm
Înălțime cap 5.0 mm
Lungimea filetului 60.0 mm
Dimensiune filet M8
Culoare Natural
Material Nailon
Tip de unitate Acționare cu fante
Model cu șurub Șurub mecanic
Standarde ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne