Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M5x0.8 mm 16.0 mm PVDF Natural

Numărul piesei Essentra:

10401712

Numărul piesei producătorului:

539051600046

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 99 15,772 RON
100 - 249 10,6515 RON
250 + 8,8991 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

394,30 RON

25 x 15,772 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 8.5 mm
Înălțime cap 3.3 mm
Lungimea filetului 16.0 mm
Dimensiune filet M5
Culoare Natural
Material PVDF
Tip de unitate Acționare cu fante
Model cu șurub Șurub mecanic
Standarde ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne